Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T25 ENC blanc

Prise ENC 1xT25, 16A, grd. I, Arteor, blanc

Prise T25 ENC blanc
Prise T25 ENC blanc 571824UP61
641501001
7611668087499
7611668087499


37.00 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
3L + N + PE, 16A, 400V