Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 50x80 mm
Profilé et accessoires de cheminement 50x80 mm
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Profilé et accessoires de cheminement 50x80 mm
Filtre(s)
Fonction:
-- Tous --
Cloison de séparation des courants (L: 2m)
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Goulotte DLP évolutive 50 × 80 mm
Réf.: 010412
E-No.: 127531101
Couvercle souple largeur 65 mm pour goulotte DLP évolutive
Réf.: 010521
E-No.: 127547101
Cloison pour Drivia et Goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Réf.: 010582
E-No.: 127548501
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Réf.: 010602
E-No.: 127550801
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Réf.: 010622
E-No.: 127554101
Tenue des câbles pour goulottes DLP évolutive largeurs 80 et 150 mm
Réf.: 010681
E-No.: 127549411
Joint de corps pour goulotte DLP évolutive
Réf.: 010691
E-No.: 127597301
Embout pour goulotte DLP évolutive 50×80 mm
Réf.: 010722
E-No.: 127558401
Dérivations plane pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Réf.: 010735
E-No.: 127566311