Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC

Delta 72-h, encastré 72x72mm, reset manuel, I?n in % affichage valeur instantanée

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC
Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC RD3E21HB
8032826033438
8032826033438


295.55 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais différentiel - 72x72mm
Déclenchement instantané (t = 0) à I?n 30mA
Seuil de déclenchement réglable 30mA...30A (19 calibres)
Affichage instantané de I?n
Alarme + pré alarme ou alarmes avec 2 contacts
Sécurité positive ou négative sélectionnable par l'utilisateur
Test automatique permanent