Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC

Delta D4-h, 4 modules, reset manuel ou automatique, I?n affichage

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC
Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC RDD421H0
8032826137785
8032826137785


342.50 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais différentiel - 4 Modules
Type A (EN/IEC 60947-2 annexes B et M)
Point d'intervention et temporisation programmable
Fonction alarme + pré-alarme ou alarme avec 2 contacts SPDT
Filtre pour les composantes harmoniques (applications industrielles) sélectionnable en façade. Le filtre est automatiquement désactivé lorsque l'intervention du courant différentiel est sélectionné à I?n = 30mA
Affichage instantané I?n
Test automatique permanent
TEST “No trip” (sans déclenchement du relais)
Réarmement manuel ou automatique