Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais intelligent avec transformateur 80A

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Relais intelligent avec transformateur 80A
Relais intelligent avec transformateur 80A 412173
560914001
3414972324885
3414972324885


131.50 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contact sec connecté CX3 with Netatmo avec contact maintenu NO ou NF livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum.
CX3 with Netatmo, contact sec connecté permettant de mesurer la consommation et de gérer via l'App Home + Control la
consommation de l'appareil raccordé.
Equipé d'une entrée contact sec : 12V= à 30V= ou 230V ~ - U minimum 0,01A - maximum 2A.
Contact maintenu, NO ou NF - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum.

Permet via l'App. Home + Control, de :

- suivre l'historique de consommation du circuit (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel).

- recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable.

- planifier des scénarios d'allumage et d'extinction des charges associées.

Bornes à vis - 1 module.
Conforme aux normes IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 et NF-EN 60669-2-5