Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement avec connecteur 4 barres 12x4mm, 125A

Répartiteur de puissance 4L, 125A étagé, raccordement avec connecteur

Répartiteur de puissance raccordement avec connecteur 4 barres 12x4mm, 125A
Répartiteur de puissance raccordement avec connecteur 4 barres 12x4mm, 125A 037395
3245060373955
3245060373955


516


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 125A étagé, raccordement avec connecteur
Courant nominal (In): 125A
Nombre de conducteur: 4L
raccordement (par barre): 5x 2x10mm² (avec connecteur livré non monté)
Montage: Rail DIN avec griffe spécifique (livrée) ou sur platine par vis (Diamètre 4mm)
Remarque: Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Composé de 4 barres 12x4mm
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 20kA
Tension (EN 60664-1): 600VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 850°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"



Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen