Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x120mm² (M10), 5x20mm² (M8), 250A

Répartiteur de puissance 4L, 250A étagé, raccordement avec cosses

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x120mm² (M10), 5x20mm² (M8), 250A
Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x120mm² (M10), 5x20mm² (M8), 250A 037435
3245060374358
3245060374358


313.35 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 250A étagé, raccordement avec cosses
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 4L
raccordement (par barre): 1x120mm² (M10), 5x20mm² (M8)
Montage: Rail DIN avec griffe spécifique (Art. Nr. 037439) ou platine par vis 4x M6
Remarque: Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Composé de 4 barres 25x4mm
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 35kA
Tension (EN 60664-1): 1000VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 850°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"