Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 36mod.

Répartiteur de rangée HX3plug125A 36mod. pour composant DNX3/DX3

Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 36mod.
Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 36mod. 405241
806999471
3414970316912
3414970316912


155.20 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3plug125A 36mod. pour composant DNX3/DX3optimisé et standard
Courant nominal (In): 80A/125A (Alimentation centrale ou latérale)
Nombre de conducteur: 4L
Alimentation 80A: Alimentation directe par les bornes d'alimentation des composants par les modules de connexion (Borne auto)
Alimentation 125A: Alimentation par module d'alimentation 4L (Art. Nr. 405242)
Alimentation du répartiteur de rangée 125A: 4x50mm² (module d'alimentation 125A)
Alimentation du répartiteur de rangée 80A: 4x35mm² (fil/câble) ou 4x25mm² (fil avec/sans embout)
Départ: DNX3/DX3optimisé et standard avec borne auto ou vis
Alimentation départ: Module de connexion (L1/1mod.: Art. Nr. 405247/10pcs., L2/1mod. :Art. Nr. 405248/10pcs., L3/1mod.: Art. Nr.405249/10pcs., N/1mod.: Art. Nr. 405246/10pcs., L1-N, L2-N, L3-N/1mod.: Art. Nr. 405251/Set de 1pc.)
Largeur: 36mod.
Tension (Ue): 400VAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Indice de protection: IP 20
Tension d'isolement (Ui): 690VAC
Accessoire: Protection contre les contacts IP 40 (Art. Nr. 405255)
Montage (armoires diverses): Fixation sur rail DIN avec oblongs (Art. Nr. 047723) avec 3 supports (Art. Nr. 405224/2pcs.)
Montage enveloppe XL3 800/4000: Montage direct sans support sur rail DIN spécifique (Art. Nr. 020651)
Remarque: Pour une alimentation jusqu'à 125A l'installation du module d'alimentation (Art. Nr. 405242) est necessaire. Pour une alimentation direct de 80A l'utilisation d'un départ DX3standard 4L avec borne à vis est obligatoire.
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée sans accessoire de fixation