Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée Raccordement direct sur jeu de barres aluminium HX3optimisé 250A

Répartiteur de rangée HX3optimisé 250A 24mod. pour montage direct sur jeu de barres en aluminium VX3optimisé 250/400A en fond d'enveloppe XL3 400

Répartiteur de rangée Raccordement direct sur jeu de barres aluminium HX3optimisé 250A
Répartiteur de rangée Raccordement direct sur jeu de barres aluminium HX3optimisé 250A 404480
3245064044806
3245064044806


344.05 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3optimisé 250A pour montage direct sur jeu de barres en aluminium VX3optimisé 250/400A en fond d'armoire XL3 400
Largeur: 24mod.
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 4L
Départ: Disjoncteur compact DPX3-160/250A avec base et appareil modulaire DX3standard avec base
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Indice de protection: IP 20
Raccordement: Raccordement direct sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 250/400A en fond d'armoire XL3 400 ou en barres de cuivre flexibles max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) avec module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée HX3optimisé 250A avec matériel de fixation pour enveloppe XL3 400 et matériel de raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 250/400A