Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur HX3auto 125A - 12mod.

Répartiteur horizontal 4P avec bornes automatique HX3auto 125A pour composant DX3

Répartiteur HX3auto 125A - 12mod.
Répartiteur HX3auto 125A - 12mod. 405231
3245064052313
3245064052313


86.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur horizontal 4P avec bornes automatique HX3auto 125A pour composant DX3
Enveloppe: XL3 160 / 4000
Largeur: 12mod.
Courant nominal (In): 125A
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 20kA
Nombre de conducteur: 4
Alimentation: 1x 4x10-35mm²
Départ: 3pcs. 4x 0,5 - 6mm²
Montage: Rail DIN
Enveloppe: XL3 160/400/800/4000
Livraison: 1pc. répartiteur horizontal inclus matériel de fixation