Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 départs

Largeur 4 modules - montage sur rail DIN

Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 départs
Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 départs 400401
157714126
3414971978423
3414971978423


12.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier modulaire pour une distribution bipolaire sûre et rapide jusqu'à 100 A avec 6 bornes à vis faciles à câbler. Largeur 4 modules. Montage sur rail DIN. Conforme à la norme EN 60947-1.
1 borne : 10-25 mm² fil/câble ou 6-16 mm² conducteur souple avec ou sans embout de câble
5 bornes : 2.5-10 mm² fil/câble ou 1.5-10 mm² conducteur souple avec ou sans embout de câble
In = 100A à une température ambiante de 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Câblage et raccordement simples et rapides grâce à un espace de câblage maximal, à l'orientation optimisée des borniers et aux dimensions et positions adaptées des connexions.
Couvercle transparent, amovible et pivotant à 180° pour s'adapter à toutes les situations de câblage