Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur modulaire 2P 125A - 14 départs

Largeur 8 modules - montage sur rail DIN

Répartiteur modulaire 2P 125A - 14 départs
Répartiteur modulaire 2P 125A - 14 départs 400403
157714326
3414971978485
3414971978485


23.25 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier modulaire pour une distribution bipolaire sûre et rapide jusqu'à 125 A avec 10 bornes à vis faciles à câbler. Largeur 8 modules. Montage sur rail DIN. Conforme à la norme EN 60947-1.
3 bornes : 10-25 mm² fil/câble ou 6-16 mm² conducteur souple avec ou sans embout de câble
11 bornes : 2.5-10 mm² fil/câble ou 1.5-10 mm² conducteur souple avec ou sans embout de câble
In = 125A à une température ambiante de 40°C
Ui = 500 V
Ipk = 26 kA - 60 ms
Icw = 4,5 kA - 1s
Câblage et raccordement simples et rapides grâce à un espace de câblage maximal, à l'orientation optimisée des borniers et aux dimensions et positions adaptées des connexions.
Couvercle transparent, amovible et pivotant à 180° pour s'adapter à toutes les situations de câblage



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen