| Répartiteur modulaire isolé 125A 6mod.Répartiteur modulaire isolé 125A, 4-pôles 6mod. pour fixation sur rail DINRépartiteur modulaire isolé 125A 6mod.
 
 Répartiteur modulaire isolé 125A, 4-pôles pour fixation sur rail DIN ou sur platine Courant nominal (In): 125A Nombre de conducteur: 4L Conforme à la norme: EN 60947-1 Courant de court-circuit (Icc): 20kA Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1 sec.: 4,5kA Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives) raccordement par barre en câble/fil rigide: 2x10-35mm², 2x10-25mm² et 7x2,5-10mm² ou raccordement par barre en fil souple: 2x10-25mm², 2x6-16mm² et 7x1,5-10mm² Largeur: 6 mod. Montage: Sur rail DIN symétrique ou sur platine par 2 vis Remarque: Livré avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent Livraison: 1pc. répartiteur avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent |