Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierter Klemmenblock 125A 6TE

Isolierter Klemmenblock 125A, 4-Leiter, 6TE Breit für DIN-Schienenmontage

Isolierter Klemmenblock 125A 6TE
Isolierter Klemmenblock 125A 6TE 004886
157706026
3245060048860
3245060048860


34.10 CHF
316


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierter Klemmenblock 125A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 4,5kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 2x10-35mm², 2x10-25mm² und 7x2,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 2x10-25mm², 2x6-16mm² und 7x1,5-10mm²
Breite: 6TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen