| Répartiteur modulaire isolé 125A 8mod.Répartiteur modulaire isolé 125A, 4-pôles 8mod. pour fixation sur rail DINRépartiteur modulaire isolé 125A 8mod.
 
 Répartiteur modulaire isolé 125A, 4-pôles pour fixation sur rail DIN ou sur platine Courant nominal (In): 125A Nombre de conducteur: 4L Conforme à la norme: EN 60947-1 Courant de court-circuit (Icc): 14.5kA Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1 sec.: 4,2kA Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives) raccordement par barre en câble/fil rigide: 4x10-35mm² et 11x2,5-10mm² ou raccordement par barre en fil souple: 4x6-25mm² et 11x1,5-10mm² Largeur: 8 mod. Montage: Sur rail DIN symétrique ou sur platine par 2 vis Remarque: Livré avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent Livraison: 1pc. répartiteur avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent |