Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierter Klemmenblock 125A 8TE

Isolierter Klemmenblock 125A, 4-Leiter, 8TE Breit für DIN-Schienenmontage

Isolierter Klemmenblock 125A 8TE
Isolierter Klemmenblock 125A 8TE 004888
157706126
3245060048884
3245060048884


41.20 CHF
316


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Isolierter Klemmenblock 125A, 4-Leiter für DIN-Schienenmontage oder auf Montageplatte
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 14,5kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 4,2kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse pro Kupferschiene mit T-Draht/Seil: 4x10-35mm² und 11x2,5-10mm² oder
Anschlüsse pro Kupferschiene mit Litze: 4x6-25mm² und 11x1,5-10mm²
Breite: 8TE
Montage: Auf symetrischer DIN-Profilschiene oder mit 2 Schrauben auf Montageplatte
Anmerkung: Isolierte Rückwand und transparenter isolierter Schutzdeckel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang: 1St. Klemmenblock mit isolierter Rückwand und transparentem Deckel



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen