Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur modulaire isolé associable 160A 2mod.

Répartiteur modulaire isolé associable 160A, 1-pôles pour fixation sur rail DIN

Répartiteur modulaire isolé associable 160A 2mod.
Répartiteur modulaire isolé associable 160A 2mod. 004883
3245060048839
3245060048839


64.70 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur modulaire isolé associable 160A, 1-pôles pour fixation sur rail DIN avec porte-étiquette
Courant nominal (In): 160A
Nombre de conducteur: 1L
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 27kA
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives)
raccordement par barre en câble/fil rigide: 1x35-70mm², 3x10-35mm², 2x6-25mm² et 7x2,5-10mm² ou
raccordement par barre en fil souple: 1x25-50mm², 3x10-25mm², 2x6-16mm² et 7x1,5-6mm²
Largeur: 2 mod.
Montage: Sur rail DIN symétrique
Remarque: Repérage sur le capot de protection
Livraison: 1pc. répartiteur modulaire isolé associable