Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartition verticale VX3auto 63A, 4L - Départ 6xL1, L2, L3, 9xN

Répartition verticale VX3auto 63A, 4L pour coffret 4 rangées avec entraxe entre rail DIN de 150mm

Répartition verticale VX3auto 63A, 4L - Départ 6xL1, L2, L3, 9xN
Répartition verticale VX3auto 63A, 4L - Départ 6xL1, L2, L3, 9xN 405024
806999711
3245064050241
3245064050241


505.00 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartition verticale VX3auto 63A, 4L pour coffret 4 rangées avec entraxe entre rail DIN de 150mm
Courant nominal (In): 63A
Conducteur: 4L
Départ: 6xL1, L2, L3, 9xN (Borne auto)
Section départ: 4-10mm² (fil, câble), 4-6mm² (fil avec embout)
Section de Raccordement: 6-16mm² (souple) ou 25mm² (rigide)
Raccordement: Borne à vis haut ou bas sur le répartiteur
Composant: Appareil modulaire avec borne à vis (p. ex. DNX3/DX3optimisé et standard, CX3 etc.)
Entraxe rail DIN: 150mm
Nombre de rangées: 4 rangées (4 rangées DIN)
Enveloppe: Plexo3, XL3 125, XL3 160, XL3 400, et l'ensemble des enveloppes 4 rangées avec un entraxe entre rail DIN de 150mm
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60947-7-1, EN 60439-3
Courant assigné de courte durée admissible (Icw, 1 sec.): 3,6kA
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 20kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 500VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C/30sec.
Indice de protection: IP xxB
Dissipation de la puissance: 7,0W
Livraison: 1pc. répartiteur livré avec 2pcs. supports pour montage au coffret et 2pcs. obturateurs pour les bornes d'alimentation non utlisées (haut/bas)