Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Résistance de chauffage 50W

Résistance de chauffage 120-230VAC/DC 50W, à air pulsé

Résistance de chauffage 50W
Résistance de chauffage 50W 035307
3245060353070
3245060353070


124.60 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chauffage auto-régulé et auto-limité en température de surface (max 85°C)
Protection: IP 20
Résistance de chauffage: 120-240VAC/DC
Puissance: 50W
Courant de démarrage: 2,5A