Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Résistance de chauffage sans thermostat 150W

Résistance de chauffage 230VAC 150W, à air pulsé

Résistance de chauffage sans thermostat 150W
Résistance de chauffage sans thermostat 150W 035310
3245060353100
3245060353100


275.40 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chauffage auto-régulé avec limitateur de température intégré
Classe: II
Protection: IP 20
Résistance de chauffage: 230VAC
Puissance: 150W
Courant de démarrage: 12A
Thermostat: Sans
Débit: 13m3/h