Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sectionneur de neutre DX3 Standard

Sectionneur de neutre 63A - montage latéral (à droite)

Sectionneur de neutre DX3 Standard
Sectionneur de neutre DX3 Standard 406330
805925501
3414971739963
3414971739963


13.75 CHF
318


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sectionneur de neutre pour le standard DX3
Courant nominal Ie : 63A
Type de montage : montage latéral (à droite)
Sections de raccordement :
fil/câble 1x35mm² / 2x16mm²
Toron sans embout 1x25mm² / 2x16mm².
Fils multibrins avec embouts 1x25mm².
Compatible avec le montage sur rail DIN et le répartiteur de rangée HX3-Plug
Bornes (haut / bas) : Raccordement à vis
Tension nominale : 230/400V AC
Pouvoir de coupure : 10kA
Degré de protection : IP20
Dimensions (LxHxP)
largeur : 18mm
hauteur : 85,5mm
profondeur : 70mm
Emballage de 5 pièces