|
|
Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm²
Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N + 2x1L, 63A, 25mm², pour peigne à dents HX³ 1L/N
Set de borne de raccordement HX³optimisé 1L/N +2x1L, 63A, 25mm², pour pour peigne à dents HX³ 1L/N et composant
DNX³/DX³optimisé 1L/N à borne auto. Pour une répartition 4 pôles sur un rail DIN.
Courant nominal (In): 63A
Nombre de conducteur: 1L+N/2x1L
Section de raccordement: 6-25mm² (par raccord)
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX³/DX³optimisé 1L/N à borne auto
Peigne à dents: HX³ 1L/N (Art.404926, 404937 und 404933)
| épaisseur de barre collectrice: | 0...0 mm |
| largeur de barre collectrice: | 0...0 mm |
| largeur de la borne: | 0 mm |
| section max. de conducteur: | 0 mm² |
| courant de service nominal de mesure Ie max.: | 0 A |
| approprié pour raccordement de conducteur rond: | non |
| approprié pour raccordement de conducteur de secteur: | non |
| convient pour raccordement de conducteur à bande: | non |
Accessoires
|