Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Solution complète Optimum autoGigabit

Solution complète Optimum autoGigabit, pour 8 prises RJ45 multimédia, pour TV par câble

Solution complète Optimum autoGigabit
Solution complète Optimum autoGigabit 413039KIT
966734501
7611668098549
7611668098549


2'837.00 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Solution complète Optimum autoGigabit pour 8 prises RJ45 multimédia
Pour TV TNT, câble opérateur
Avec voie de retour
Composition:
- 1 centrale Optimum autoGigabit pour TV TNT, câble opérateur
- 1 alimentation pour centrale Optimum autoGigabit
- 1 filtre maître ADSL avec répartiteur téléphone
- 8 modules de brassage RJ45
- 8 cordons de brassage multimédia long. 0,2 m
- 1 cordon de brassage plat, long. 0,2 m
- 1 cordon multimédia RJ45-RJ45, long. 3 m
- 2 cordons télévision RJ45 - F+IEC, long. 2 m
Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias
Réseau Optimum autoGigabit: un réseau unique très haut débit, avec un seul type de prises pour tout brancher avec reconnaissance automatique du bon média sur la prise
Permet de raccorder 2 décodeurs satellite dans l'installation avec une LNB double (Twin)
Utilisation des prises simples (téléphone ou informatique Gigabit ou TV TNT/câble)
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée