Sonnerie filaires
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Sonnerie filaires
Filtre(s)
Puissance:
-- Tous --
8VA
blanc
Tension secondaire:
-- Tous --
8-12V
Encastré
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Sonnerie "Lido" 8 V±
Réf.: 041219
E-No.: 961000290
Sonnerie "Lido" 230V
Réf.: 041221
E-No.: 961000890
Poussoir de sonnerie saillie
Réf.: 041645
E-No.: 963017101
Poussoir de sonnerie saillie IP44
Réf.: 041647
E-No.: 963101001
Contact de porte - 6A
Réf.: 041900
Contact de porte
Réf.: 041902
E-No.: 966356024
Barrière optique IP 67
Réf.: 041912
E-No.: 535950000
Poussoir de sonnerie blanc
Réf.: 077043UP61
E-No.: 863731001
Poussoir porte-étiquette (lumineux) AP
Réf.: 086009
E-No.: 963100001