Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz

Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz

Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz
004405
169014163
3245060044053
3245060044053


6.10 CHF
319


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz- 3mod.
Largeur: 3mod. (54mm)
Montage: Rail DIN (35mm)
Note: Equipés d'une LED clignotante. A encastrer dans perçage Ø16, 22 et 33
Remarque: Utilisation possible en fonctionnement continu illimité. Support pré-percé simple (1 x Ø22,5 mm)


Article alternatif