Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sockel mit 22,5mm Ausschnitt für DIN-Schienenmontage

Sockel mit rundem 22,5mm Ausschnitt für DIN-Schienenmontage

Sockel mit 22,5mm Ausschnitt für DIN-Schienenmontage
004405
169014163
3245060044053
3245060044053


6.10 CHF
319


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sockel mit rundem 22,5mm Ausschnitt für DIN-Schienenmontage
Breite: 3TE (54mm)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Hinweis: Zur Befestigung von Befehls- und Meldegeräten
Anmerkung: Perforierter Sockel Durchmesser 22,5mm



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen