Axolute
Plexo
Soliroc
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
Boîtes étanches
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
Plexo
Supports ENC
Support IP 55, Plexo 2x1 IP55, gris
069685
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
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
Support IP 55, Plexo 2x1 IP55, gris
Support ENC standard européen, vertical, 2x1, IP 55, Plexo, gris
Support IP 55, Plexo 2x1 IP55, gris
Référence:
069685
E-No.:
374521031
EAN:
3245060696856
Barcode:
Tarif:
19.55 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Support encastré 2x1 Plexo
Dimensions: 157x86x28mm
Pour les mécanismes du gamme d'appareillage Plexo
IP 55 - IK 07
Montage en vertical
Entraxe 71 mm
N'est pas appropriée pour le montage dans boite d'encastrement Suisse
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
nombre d'unités horizontales:
0
nombre d'unités verticales:
0
approprié pour installation encastré:
oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée:
non
approprié pour canal d'allège:
non
convient pour installation incorporée:
non
exécution affleurée:
non
champ d'inscription:
non
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
gris
numéro RAL (semblable):
7030
transparent:
non
avec clapet:
non
classe de protection (IP):
IP00
largeur:
86 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
28 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur totale:
0 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [377]
Article alternatif