Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, grau

UP-Montage- und Rahmenplatte Euro-Norm, vertikal, 2x1, IP 55, Plexo, grau

Montage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, grau
Montage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, grau 069685
374521031
3245060696856
3245060696856


19.55 CHF
107


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Montage- und Rahmenplatte 2x1 Plexo
Abmessungen: 157x86x28mm
Für Einsätze aus dem Sortiment Plexo
IP 55 - IK 07
Senkrechte Montage
Achsabstand 71 mm
Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen



Alternativ Artikel