Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 23 mod.CF, 24 mod.MM

Tableau de distribution DF apparente, avec partie multimédia
4 x 23 mod. courant fort, 24 mod multimédia

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 23 mod.CF, 24 mod.MM
Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 23 mod.CF, 24 mod.MM 003823DF2
822340011
7611668096385
7611668096385


818.20 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Tableau de distribution DF apparente
Avec plaque en PVC sans halogène (blanc RAL 9003)
Dimensions (HxLxP): 1400x506x105mm
Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
4 rails DIN à 23 modules pour courant fort
1 rail DIN à 24 modules pour les composants multimédia, fixé sur plaque perforée (505x380mm)
Cloison isolante pour la séparation courant fort/multimédia
Entraxe entre rails: 125mm
Montage direct au plafond, alimentation par le haut
Partie multimédia avec une plaque transparente
Livrés avec Bloc multiprises 4 x T13