Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Tablette Linkeo, 19 pouces - hauteur 2U

Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19 pouces hauteur 2U profondeur 360mm

Tablette Linkeo, 19 pouces - hauteur 2U
Tablette Linkeo, 19 pouces - hauteur 2U 646502
966739621
3245066465029
3245066465029


96.00 CHF
130


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques produit
Tablette fixe Linkeo
Dimensions :- hauteur : 2U- charge maximum : 15kg- profondeur : 360mm
Pour les coffrets de profondeurs 450mm et 600mm
Noir RAL 9005



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen