Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur 12V, 1NO

Télérupteur CX3 standard 16A, 1L, 12V, 1NO

Télérupteur 12V, 1NO
Télérupteur 12V, 1NO 412404
534107030
3245064124041
3245064124041


50.85 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur standard CX3
Nb de pôles: 1L
Courant nominal (In): 16A
Tension du courant de commande (AC): 12V
Contacts: 1 NO
Conformes aux normes: EN 60669-2-2
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Les auxiliaires et le compensateur peuvent être associés aux télérupteurs standards