Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur 230V, 4NO

Télérupteur CX3 standard 16A, 4L, 230V, 1NO

Télérupteur 230V, 4NO
Télérupteur 230V, 4NO 412416
534137000
3245064124164
3245064124164


118.50 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur standard CX3
Nb de pôles: 2L
Courant nominal (In): 16A
Tension du courant de commande (AC): 230V
Contacts: 4 NO
Conformes aux normes: EN 60669-2-2
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Les auxiliaires et le compensateur peuvent être associés aux télérupteurs standards


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen