Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externeThermostat d'ambiance AP avec sonde externe, grd. I, Arteor, blancThermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe
Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Une sortie par contact non alimenté Alimentation 230V pouvoir de coupure: - 16 A / 230 V AC, circuit résistif Plage de réglage de 10 °C a 60 °C Interrupteur en face avant: ON/OFF Possibilité de régler la température mini/maxi pour la sonde |
||||||||||||||||