Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V blanc

Thermostat d'ambiance INC 230V, 2 modules, blanc

Thermostat d'ambiance 230V blanc
Thermostat d'ambiance 230V blanc 572203CH
305413301
4010957524128
4010957524128


86.20 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 8 A / 230 V AC, circuit résistif
- 2 A / 230 V AC, circuit inductif
Plage de réglage de 5 °C a 40 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)
La luminosité des LEDs peut être réglée et éteinte en appuyant  sur le bouton de commande (>2 sec.).