Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V blanc

Thermostat d'ambiance ENC 230V, grd. I, Arteor, blanc

Thermostat d'ambiance 230V blanc
Thermostat d'ambiance 230V blanc 572203UP61
439133001
7611668092103
7611668092103


92.70 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 8 A / 230 V AC, circuit résistif
- 2 A / 230 V AC, circuit inductif
Plage de réglage de 5 °C a 40 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)
La luminosité des LEDs peut être réglée et éteinte en appuyant  sur le bouton de commande (>2 sec.).