Thermostat d'ambiance 230V magnésium, avec sonde externeThermostat d'ambiance INC avec sonde externe, 2 modules, magnésiumThermostat d'ambiance 230V magnésium, avec sonde externe
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 32.5mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Une sortie par contact non alimenté Alimentation 230V pouvoir de coupure: - 16 A / 230 V AC, circuit résistif Plage de réglage de 10 °C a 60 °C Interrupteur en face avant: ON/OFF Possibilité de régler la température mini/maxi pour la sonde |
||||||||||||||||