| Thermostat d'ambiance électronique 230V blancThermostat d'ambiance INC 230V, à programmation hebdomadaire, 5 modules, blancThermostat d'ambiance électronique 230V blanc
 
 Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Mosaic Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x112.5mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² 1 sortie par contact inverseur Pouvoir de coupure  8 A - 250 VA - circuit résistif  2 A - 250 VA - circuit inductif  1 à 500 mA maxi - 12 à 48 VA Mode confort, réduit, hors gel Plage de réglage 7 °C à 30 °C Précision de la régulation + 0,5 °C (catégorie B) Réserve de marche 100 h Visualisation permanente du programme en cours Sauvegarde permanente des programmes 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre 4 plages horaires maxi par jour | ||||||||||||||||