| Elektronischer Raumthermostat 230V weissEB-Elektronischer Raumthermostat 230V, mit Wochenprogramm, 5 Module, weissElektronischer Raumthermostat 230V weiss
 
 Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Mosaic Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x112.5mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm² Potenzialfreier Wechselkontakt Kontaktbelastung: 8 A / 230 VAC, ohmsche Last 2 A / 230 VAC, induktive Last 1 - 500mA max. bei 12-48 VA Funktion Komfort, Absenkung und Frostschutz Temperaturbereich 7 °C bis 30 °C Schaltgenauigkeit ± 0,5° C (Kategorie B) Gangreserve 100 h Permanente Visualisierung des aktuellen Programms Automatische Programmsicherung 4 voreingestellte und 1 frei einstellbares Programm 4 Schaltvorgänge pro Tag | ||||||||||||||||