Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 blanc

Doté d’une interface tactile

Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 blanc
Thermostat ENC connecté WIFI Smarther2 blanc XW8002
439041001
8005543650028
8005543650028


229.20 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Thermostat ENC connecté WIFI doté d’une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie  et  permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost".
Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/HorsGel).
Pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l’application Home+Control gratuite (iOS ou Androïd).
Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation, contrôler oumodifier la programmation selon l’activité de lamaison. Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique
ou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout ou rien.

Comsomation 2 W
Température de fonctionnement 5 ÷ 40 ° C
Réglage température 5 – 40°C ; par palier de 0,5°C
Alimentation 230V
Contacts: C, NO, NC
Couleur: blanc
Montage encastré
Dimensions (LxHxP):126x87x12,6 mm
À utiliser avec boîtes d'encastrement 2 ou 3 modules réf. 500CH, 503E, PB503N ou PB502N.

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n,
fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm.
Protocole de sécurité WPA/WPA2