Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Toit-base coffrets 475mm x 725mm XL3 4000

Toit-base L: 475mm P:725mm pour coffrets XL3 4000

Toit-base coffrets 475mm x 725mm XL3 4000
Toit-base coffrets 475mm x 725mm XL3 4000 020502
3245060205027
3245060205027


949.00 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 4000 équipement (toit et base)
Profondeur: 725mm
Largeur: 475mm (utile: 350mm/18mod.)
Hauteur: Préparé pour accueillir les montants de structure (réf. 020500/020850)
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP55/IK08 (avec porte et joint)
Remarque: Ensemble gaine à câbles