Tournevis spécial, Outil pour vis anti-démontage
largeur de lame: | 0 mm |
épaisseur de lame: | 0 mm |
longueur de lame: | 0 mm |
isolé: | non |
isolement de protection 1000V: | non |
exécution de poignée: | à 1 composant |
exécution: | droit |
hexagone à la lame: | non |
exécution pauvre en étincelles: | non |
antimagnétique: | non |
dispositif de serrage: | non |
exécution de précision: | non |
approuvé VDE: | non |