Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 100A, prestation nominale: 2VA, classe 1

TA432 Primaire à câble: Ø 32mm; barre passante: 25.5 x 25.5mm / 32.5 x 20.5mm / 40.5 x 10.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 100A, prestation nominale: 2VA, classe 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 100A, prestation nominale: 2VA, classe 1 TA43250C100
8032826040955
8032826040955


32.05 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 100 ... 1000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1 ... 15VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2