Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1

TA540 Primaire à câble: Ø 32mm; barre passante: 25.5 x 25.5mm / 32.5 x 20.5mm / 40.5 x 10.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1 TA54050D120
8032826040870
8032826040870


41.35 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 300 ... 1'200A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 2 ... 15VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2