Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1

TAS102 Primaire à barre passante: 38 x 102mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15VA, classe 0.5 / 1 TAMP50D120
8032826056475
8032826056475


65.40 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 1000 ... 3000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 10 ... 25VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2