Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15A, classe 0.5 / 1

TAS84 Primaire à barre passante: 34 x 84mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15A, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'200A, prestation nominale: 12 / 15A, classe 0.5 / 1 TASO50D120
8032826055683
8032826055683


67.95 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 350 ... 2500A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale 2 ... 30VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2