Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2.5 / 4VA, classe 0.5 / 1

TA221 Primaire à câble: Ø 21mm; barre passante: 20.5 x 10.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2.5 / 4VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2.5 / 4VA, classe 0.5 / 1 TA22150C120
8032826041235
8032826041235


27.70 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension mesure
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 50 ... 300A
Courant secondaire: 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1.5 ... 10VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2