Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2 / 3.5VA, classe 0.5 / 1

TA327 Primaire à câble: Ø 27mm; barre passante: 25.5 x 15.5mm / 32.5 x 10.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2 / 3.5VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 120A, prestation nominale: 2 / 3.5VA, classe 0.5 / 1 TA32750C120
8032826041471
8032826041471


23.95 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 50 ... 600A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1.5 ... 20VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2