Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'600A, prestation nominale: 20 / 30A, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat

TAS127B Primaire à barre passante: 54 x 127mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'600A, prestation nominale: 20 / 30A, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 1'600A, prestation nominale: 20 / 30A, classe 0.5 / 1 - montage barre à plat TASS50D1603
8032826056444
8032826056444


93.75 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 400 ... 4000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale 1 ... 50VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2