Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 50A, prestation nominale: 1 / 1.5VA, classe 1 / 3

TAIBB Primaire à câble: Ø 21mm; barre passante: 16 x 12.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 50A, prestation nominale: 1 / 1.5VA, classe 1 / 3
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 50A, prestation nominale: 1 / 1.5VA, classe 1 / 3 TABB50B500
8032826054686
8032826054686


17.40 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 40 ... 300A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1 ... 7.5VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2