Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 80A, prestation nominale: 3 / 4VA, classe 1 / 3

TA221 Primaire à câble: Ø 21mm; barre passante: 20.5 x 10.5mm

Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 80A, prestation nominale: 3 / 4VA, classe 1 / 3
Transformateur de courant enfichable, courant primaire: 80A, prestation nominale: 3 / 4VA, classe 1 / 3 TA22150B800
8032826041211
8032826041211


27.50 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension mesure
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 50 ... 300A
Courant secondaire: 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1.5 ... 10VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen